Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Numero dell'articolo: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4 x 1.5 + 1 x
(2 x 1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors P... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M23 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio PC5 6 poli |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Sn |
Lunghezza cavo | 10 m |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Arancio |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Diametro est. max. cavo K1 | 10.2 - 11 mm |
Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Peso netto | 2000 g |
Peso lordo | 2300 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548074369 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |