text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMC Expansion Card PosI/O

Numero dell'articolo: 8176278
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Peso netto 100  g
Peso lordo 350  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85439000  
UNSPSC 25 39121021  
Codice EAN 4046548057928  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volume 2.707