Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC Expansion Card PROFINET
Numero dell'articolo: 680150
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
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
UKCA |
Dati tecnici
Interfaccia PROFINET
VelocitàTrasmPROFINET impost. | 100 MBit/s |
Certificazione PROFINET | PNO |
ID produttore PROFINET | 092Fh |
Tp.connett.interf.PROFINET | RJ45 |
Tipo PROFINET | Slave |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | PROFINET e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
Mater. custodia piastra front. | Acciaio 1.4016 |
Mater. custodia Parte super. | Pellicola di poliestere |
Altezza | 140.8 mm |
Larghezza | 18.4 mm |
Profondità | 101.8 mm |
Peso netto | 86 g |
Peso lordo | 213 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Codice EAN | 4046548076912 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | eg000024 |
ETIM Reference Feature | ec001423 |
Volume | 1.784 |