Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Supply cable 5x1.5
Numero dell'articolo: 380327
Articolo a metraggio, PVC (90°C sec. UL 1581), nero RAL9005, 5x1,5, conschermo UV
IEC 603323-3-24 (Cat. C), 1000V UL/CSA, colore dei singoli fili: 1 filo
grigio, 4 fili neri con cifre in bianco. Idone... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Articolo a metraggio, PVC (90°C sec. UL 1581), nero RAL9005, 5x1,5, conschermo UV IEC 603323-3-24 (Cat. C), 1000V UL/CSA, colore dei singoli fili: 1 filo grigio, 4 fili neri con cifre in bianco. Idoneo per la posa in ambienti asciutti, umidi e bagnati (anche miscele acquoso-oleose), all’ aperto, ma non idoneo per posa interrata. Quantità minima diordinazione: 10m
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
TensNomin max Cavo+Conn.VDE | 300/ 500 V |
Tipo cond. standard K1 | 13,3 Ohm/km |
Capacità conduttore K1 | 156 nF/km |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Dati meccanici
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PVC, 90° sec. UL 1581 |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero, simile a RAL9005 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PVC, 90° sec. UL 1581 |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 4 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 8.3 mm |
Sezione del conduttore | 1.5 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 16 |
Cordatura K1 | Fili avvolti in trefoli |
Schermatura K1 | No |
Omologazioni del cavo K1 | cURus -90°/1000 V |
Privo di alogeni | No |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
IEC 60332-1: autoestinguente
NBN C30-004 cat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (cat.C) UL VW1 |
Peso netto | 128 g |
Peso lordo | 128 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548087963 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volume | 0 |