text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu H FS SN SD M12-R

Numero dell'articolo: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 a 4 poli con codifica D, SafetyNET pRTFN, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per ...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 a 4 poli con codifica D, SafetyNET pRTFN, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 16  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30%/+25%  
Scopo di UINT1 Tensione sistema int.  
Tipo di UINT1 DC  
Tolleranza di UINT1 -2%/+3%  
Corr. max funz. continuo UINT1 2  
Ponte interr. U UINT1 Norma
UINT1 pr.corto/C Sì  
Programmazione IEC 61131 No  
Programmazione Multi No  
Variabili non volatili No  
Deviazione temporale +/- 10s/Tag  
RAM 128 MB  
Supporto memoria collegabile Scheda SD  
Tp.connett.interf.SafetyNet M12  
Velocità trasmiss. SafetyNet 100 MBit/s  
Impost.veloc.trasm. SafetyNet Modalità automatica  
Tempo di ciclo SafetyNet p 2 ... 60000 ms  
Pos.mont. Norma 1 ferr. EN 50125-3  
Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. Zona binari (1m - 3m)  
Pos.mont. Norma 2 ferr. EN 61373  
Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. Categoria 1, classe A + B  
Stress climatico secondo... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma temperatura ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 per temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente sec. Norma 2 -40 ... +70°C  
Norma 3 per temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiente sec. Norma 3 -40 ... +70°C  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità
Condensazione ammessa momentaneo  
EN 50155  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
RumoreBandaLarga secondo EN 50125-3  
Norm1 RumoreBandaLargaFerr EN 61373  
Freq RumoreBandaLargaApplFerr 5 ... 150 Hz  
Acc RumoreBandaLargaApplFerr
Acc. rumore banda larga
Distanze in aria e superf.sec. EN 50124-1  
Categoria di sovratensione OV2  
Grado contaminazione PD2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Isolamento elettrico 1 tra Periphery e Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 2 tra Periphery Supply e tens.sist.  
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento funzionale  
Materiale custodia parte inf. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 125.6  
Larghezza 130  
Profondità 83.7  
Peso netto 370  
Peso lordo 420  
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088274  
Volume 1.456  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1