Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PASkey
Numero dell'articolo: 317999
Memoria Crypto USB in custodia in metallo robusta. Per la
conservazionesicura e
agevole e il trasferimento di PASunits. Incl. 16 GB
USB 3.1 Flash RAM Drive di qualità industriale.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Dati meccanici
Altezza | 22 mm |
Larghezza | 12.1 mm |
Profondità | 4.5 mm |
Peso netto | 3 g |
Peso lordo | 4 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
Codice EAN | 4046548067040 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 19150701 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000041 |
ETIM Reference Feature | EC001068 |
Volume | 0.015 |