text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

IndustrialPI DIO

Numero dell'articolo: A3000001
GTIN: 4046548109429
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 14 ingressi digitali, 14uscite digitali, corrente massima per ogni uscita: 500 mA (modalità high- side),100 mA (modalità push-pull).

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
 
Numero ingressi digitali 14  
Temperatura ambiente -40 - 55  °C
Grado di protez. custodia IP20  
Materiale custodia Plastica  
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.5  mm
Peso netto 130  g
Peso lordo 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109429  
Volume 0.362  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1