text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E S INC 24V se -T

Numero dell'articolo: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 2 modi operativi, configurabili, 1 ingresso, encoder incrementale, segnale differenzialeRS422, risoluzione 32 bit, 1 uscita alimentazione encoder 24 V DC 100 mA, 1uscita, 0,5 A, per condizioni ambientali gravose.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 2 modi operativi, configurabili, 1 ingresso, encoder incrementale, segnale differenzialeRS422, risoluzione 32 bit, 1 uscita alimentazione encoder 24 V DC 100 mA, 1uscita, 0,5 A, per condizioni ambientali gravose.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Campo di applicazione Standard  
 
Tipo ingressi encoder increm. Encoder incrementali  
Segnale ingresso A, B e/o C single-ended (HTL)  
Valut. impulsi contatore incr. doppio  
singolo  
quadruplo  
Isolam.elettr. EI/Per. Supply No  
Isolam.elettr. EI/Mod.Supply Sì  
Tensione continua sull'uscita 24 V DC  
Tensione continua su uscita 2 24 V DC  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2 25g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 76  
Larghezza 25.2  
Profondità 60.2  
Peso netto 48  
Peso lordo 57  
Nome elemento codifica M  
Colore elemento codifica Grigio scuro  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242605  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001601  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061963  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 2 fila,4 livelli di collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.