Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312440","name":"PSSu E S 2AI U","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E S 2AI U
Numero dell'articolo: 312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi,
3 intervalli di tensione configurabili, 0 - 10 V, 1 polo, riferito amassa, -
10/0 - 10 V, bipolare, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili, 0 - 10 V, 1 polo, riferito amassa, - 10/0 - 10 V, bipolare, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Range segnale ingr. analog. |
0 ... 10V (ingr. differenz.)
0 ... 10V (single-ended) -10 ... 10V (ingr. differenz.) |
| Ingr. analog. Tipo segnale 1 | Single-ended |
| Ingr. analog. range segnale 1 | 0 - 10 V |
| Ingr. analog. Tipo segnale 2 | Ingresso differenziale |
| Ingr. analog. range segnale 2 | 0 - 10 V |
| Ingr. analog. Tipo segnale 3 | Ingresso differenziale |
| Ingr. analog. range segnale 3 | -10 - 10 V |
| Tipo di filtro di ingresso | Filtro RC |
| Risoluzione ingressi analogici | 12 |
| Metodo conversione ingr. anal. | Approssimazione successiva |
| Isolam. elettrico ingr. anal./ | Sì |
Ingressi
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Cod. materiale custodia | PA |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 76 |
| Larghezza | 12.6 |
| Profondità | 60.2 |
| Peso netto | 34 |
| Peso lordo | 39 |
| Nome elemento codifica | D |
| Colore elemento codifica | Grigio scuro |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548027112 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 file, 4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla.