Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E S 2AI TC
Numero dell'articolo: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi,
termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, K, N, tensione con
intervalli -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura diriferimento
via modulo base speciale mediante Pt1000 integrata.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, K, N, tensione con intervalli -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura diriferimento via modulo base speciale mediante Pt1000 integrata.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Termocoppia |
| Range segnale ingr. analog. |
Tipo 'N'
Tipo 'R' Tipo 'B' Tipo 'S' Tipo 'T' Tipo 'E' Tensione Tipo 'J' Tipo 'K' |
| Ingr. analog. Tipo segnale 1 | Tipo 'R' |
| Ingr. analog. range segnale 1 | -50 - 1768 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 2 | Tipo 'S' |
| Ingr. analog. range segnale 2 | -50 - 1768 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 3 | Tipo 'B' |
| Ingr. analog. range segnale 3 | 600 - 1820 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 4 | Tipo 'J' |
| Ingr. analog. range segnale 4 | -210 - 1200 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 5 | Tipo 'T' |
| Ingr. analog. range segnale 5 | -200 - 400 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 6 | Tipo 'E' |
| Ingr. analog. range segnale 6 | -200 - 1000 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 7 | Tipo 'K' |
| Ingr. analog. range segnale 7 | -200 - 1372 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 8 | Tipo 'N' |
| Ingr. analog. range segnale 8 | -200 - 1300 °C |
| Ingr. analog. Tipo segnale 9 | Tensione |
| Ingr. analog. range segnale 9 | +/-30 mV |
| Ingr. analog. Tipo segnale 10 | Tensione |
| Ingr. analog. range segnale 10 | +/-60 mV |
| Ingr. analog. Tipo segnale 11 | Tensione |
| Ingr. analog. range segnale 11 | +/-120 mV |
| Tipo di filtro di ingresso | Filtro digitale |
| Smorzamento filtro ingresso 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Valore bit più basso mis. tens |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Metodo conversione ingr. anal. | Delta Sigma |
| Isolam. elettrico ingr. anal./ | Sì |
Ingressi
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
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
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Cod. materiale custodia | PA |
| Altezza | 76 |
| Larghezza | 12.6 |
| Profondità | 60.2 |
| Peso netto | 35 |
| Peso lordo | 44 |
| Nome elemento codifica | H |
| Colore elemento codifica | Grigio scuro |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, compensazionegiunto freddo
con Pt1000 integrata.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, compensazionegiunto freddo
con Pt1000 integrata.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, compensazionegiunto freddo
con Pt1000 integrata.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4
livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, compensazionegiunto freddo
con Pt1000 integrata.