text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E S 2AI I se

Numero dell'articolo: 312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 2 intervalli di corrente configurabili, 0/4 - 20 mA, 1 polo, relativoalla massa, risoluzione 12 bit.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Campo di applicazione Standard  
 
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Corrente  
Range segnale ingr. analog. 0 ... 20 mA  
4 ... 20 mA  
Ingr. analog. Tipo segnale 1 Single-ended  
Ingr. analog. range segnale 1 0 - 20 mA  
Ingr. analog. Tipo segnale 2 Single-ended  
Ingr. analog. range segnale 2 4 - 20 mA  
Tipo di filtro di ingresso Filtro RC  
Risoluzione ingressi analogici 12  
Metodo conversione ingr. anal. Approssimazione successiva  
Isolam. elettrico ingr. anal./ Sì  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 76  
Larghezza 12.6  
Profondità 60.2  
Peso netto 34  
Peso lordo 39  
Nome elemento codifica D  
Colore elemento codifica Grigio scuro  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027136  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 file, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla.