Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328310","name":"PSS u2 ES 4DID","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 ES 4DID
Numero dell'articolo: 328310
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, prolungamento degli
impulsi, uscite 24 V DC 0,25 A, a prova dicortocircuito,
a prova di sovraccarico, diagnostica avanzata, a 1 fila,
necessaria morse... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, prolungamento degli impulsi, uscite 24 V DC 0,25 A, a prova dicortocircuito, a prova di sovraccarico, diagnostica avanzata, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Ingressi
Numero di ingressi | 4 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Tipo ingresso sec. EN 61131-2 | 3 |
Tempo filtro software | 0 ms ... 25,5 ms |
Isolam. elettrico ingresso | Sì |
Uscite di tensione
Funzione di uscita U2 | Alimentazione sensore |
Tensione continua su uscita 2 | 24 V DC |
Usc. U2 a prova di corto circ. | Sì |
Isolamento elettrico Uscita U2 | Sì |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
Distanze in aria e superf.sec. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Ingresso e Module Supply |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
Isolamento elettrico 2 tra | Periphery e Module Supply |
Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
Materiale custodia | PC |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 110.8 mm |
Larghezza | 12.5 mm |
Profondità | 72.5 mm |
Peso netto | 31 g |
Peso lordo | 40 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548072211 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volume | 0.129 |
Accessori opzionali
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei
moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm,
contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot,
larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 1 slot,
larghezza 12,6 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 50pz.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,
collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezionePSS u2 A CE T per
morsettiera, contenuto della confezione 1 pz.