Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328540","name":"PSS u2 ES 4AI RTD/TC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
Numero dell'articolo: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, modulo di elettronica, standard, 4 ingressi, termoresistenza
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375),
Ni120, termistori 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm,
44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400
2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termocoppia (TC) J, K, E, N, R S, T,
B, con rile...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSS u2, modulo di elettronica, standard, 4 ingressi, termoresistenza (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistori 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termocoppia (TC) J, K, E, N, R S, T, B, con rilevamento rottura conduttore e temperaturadi riferimento, necessaria morsettiera PSS u2 T 16 (non in dotazione).
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 4 |
| Tipo ingressi analogici |
Termistore
Termocoppia Termoresistenza |
| Range segnale ingr. analog. |
Tipo 'N'
Tipo 'R' Tipo 'S' Tipo 'T' Tipo 'E' Tipo 'J' Pt500 Tipo 'K' Ni120 Pt100 Pt200 Tipo 'B' Pt1000 |
| Norma Sensori platino | DIN EN 60751 |
| Ingr. analog. Tipo segnale 1 | Pt100 |
| Ingr. analog. Tipo segnale 2 | Pt200 |
| Ingr. analog. Tipo segnale 3 | Pt500 |
| Tipo di filtro di ingresso | Filtro digitale |
| Risoluzione ingressi analogici | 16 |
| Metodo conversione ingr. anal. | Delta Sigma |
| Isolam. elettrico ingr. anal./ | Sì |
| Tempo elabor. max. ingr. anal. | 1,5 s |
| Isolam. elettr. ingr. analog. | Sì |
Ingressi
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | 100 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Ingr. anal. e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 2 tra | Ingr. anal. e Periph. Supply |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 3 tra | Periphery e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 3 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
| Materiale custodia | PC |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Altezza | 110.8 |
| Larghezza | 12.5 |
| Profondità | 72.5 |
| Peso netto | 40 |
| Peso lordo | 56 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072327 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,
collegamento a molla, contenuto della confezione 1 pz.
Accessori opzionali
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot,
larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 1 slot,
larghezza 12,6 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete
e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale
sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio
meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm,
contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei
moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.