Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772123","name":"PNOZ m EF EtherCAT FSOE","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m EF EtherCAT FSOE
Numero dell'articolo: 772123
GTIN: 4046548097078
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili
PNOZmulti2, modulo fieldbus,
EtherCAT FSoE Master.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo di applicazione | Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Versorgung des Moduls |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 3 |
| Interr.magnetot. disp. tens.U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| Isolamento elettrico U1 | ja |
| Scopo di UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte della tensione interna | über Basisgerät |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | EtherCAT, FSoE |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Device |
| Veloc. trasferimento impost. | 100 MBit/s |
| Collegamento fieldbus | 2 x RJ45 |
| Isolam. elettrico fieldbus | ja |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Feldbus und Modul |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | waager. auf Hutschiene |
| Dimensioni guide DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 101.4 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 115 |
| Peso netto | 115 |
| Peso lordo | 130 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097078 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
RJ45 Connector
380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG
22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del
dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).
Accessori obbligatori per il funzionamento
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.