text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ m B0.1

Product ID: 772104
GTIN: 4046548103632
Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile con moduli di ingresso/uscita digitali, 20 ingressi di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza.

Unità

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
Scopo di U1 Versorgung des Systems  
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interr.magnetot. disp. tens.U1 6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA  
6 A, Automat, Char.B  
Scopo di U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -20 %/+25 %  
Isolamento elettrico U2 ja  
Carichi ammessi ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Numero di I/O configurabili 8  
Isolamento elettrico di I/U nein  
Prot.CC usc.semicond. non sic. Ja  
Tensione in 1 usc.SC non sic. UB - 2 V bei 0,1 A  
Numero ingressi digitali 12  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso nein  
Isolam. elettr. di uscite SC ja  
Uscita SC protezione CC ja  
N. uscite trigger di controllo 4  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Isolamento elettrico 1 tra HL-Ausgang und Systemspannung  
Tipo isolamento elettrico 1 Basisisolierung  
Posizione di montaggio waager. auf Hutschiene  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Tipo di morsetto steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  
Larghezza 45  
Profondità 120  
Peso netto 220  
Peso lordo 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103632  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Obligatory accessories

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
備用的插入式端子組,8-pin 螺絲技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
備用的插入式端子組,8-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti 晶片卡,1 件,8 kB。
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 晶片卡,1 件,32 kB。