Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772200","name":"MM A MINI-IO CAB99 1.5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
Numero dell'articolo: 772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Conn. maschio Mini-IO 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Lunghezza cavo | 1.5 m |
Tolleranza lunghezza cavo K1 | +/- 0,15 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde, simile a RAL6018 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6 mm |
Sezione del conduttore | 0.14 mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Peso netto | 95 g |
Peso lordo | 105 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548079111 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |