text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

MM A MINI-IO CAB15 2.5m

Numero dell'articolo: 772244
GTIN: 4046548080629
Motion monitoring adattatore TENDO 15/15, 2,5 m.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensazione ammessa non consentito  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo connettore 1 Connett. maschio Sub-D 15 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connettore femm. Sub-D 15 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Tipo connettore 3 Conn. maschio Mini-IO 8 poli  
Forma del tipo di connettore 3 Assiale  
Viti di fissaggio UNC 4-40  
Mater. custodia connettore 3 PBT  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiale superf. Contatto 3 Au  
Materiali pin Lega CU  
Materiale connettori femmina Lega CU  
Lunghezza cavo 2.5  
Tolleranza lunghezza cavo K1 +/- 0,15 m  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde, simile a RAL6018  
Colore custodia Nero RAL 9005  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 8 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6  
6  
Sezione del conduttore 0.14  
0.14  
Sezione trasv. cond. AWG K1 26  
Schermatura K1 Sì  
Numero fili 8  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 3 UL94 V-0  
Materiale custodia TPE-SEBS UL 94 HB  
Altezza 38  
Larghezza 40.8  
Profondità 16  
Peso netto 143  
Peso lordo 153  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080629  
Volume 1.05  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1