text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

MM A MINI-IO CAB14 2.5m

Productnummer: 772246
GTIN: 4046548080698
Motion monitoring adattatore TENDO 15/15, 2,5 m.

Unità

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Omologazione CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensazione ammessa non consentito  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo connettore 1 Conn. femm. HD Sub-D 15 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Conn. maschio HD Sub-D 15 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Tipo connettore 3 Conn. maschio Mini-IO 8 poli  
Forma del tipo di connettore 3 Assiale  
Viti di fissaggio UNC 4-40  
Mater. custodia connettore 3 PBT  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiale superf. Contatto 3 Au  
Materiali pin Ottone  
Materiale connettori femmina Ottone  
Lunghezza cavo 2.5  
Tolleranza lunghezza cavo K1 +/- 0,15 m  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde, simile a RAL6018  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 8 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6  
6  
Sezione del conduttore 0.14  
0.14  
Sezione trasv. cond. AWG K1 26  
Schermatura K1 Sì  
Numero fili 8  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 3 UL94 V-0  
Materiale custodia Zn  
Altezza 30  
Larghezza 32  
Profondità 17.6  
Peso netto 161  
Peso lordo 176  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080698  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1