Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Numero dell'articolo: 772300
GTIN: 4046548107128
Linea di collegamento, USB 2.0 tipo A su USB 2.0 tipo Mini-B,
sezione conduttore: 0,09 mm², schermato, lunghezza cavo: 3 m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 0.5 |
Interfaccia fieldbus
| Tensione di prova |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | |
| Forma del tipo di connettore 2 | Angolare |
| Materiale superf. Contatto 1 | |
| Materiale superf. Contatto 2 | |
| Materiale cavo K1 | Cu |
| Isolante linea K1 | |
| Tipo cavo K1 | |
| Lunghezza cavo | 3 |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | |
| Colore custodia | Nero |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PVC |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | |
| Diametro est. max. cavo K1 |
3.7
3.7 |
| Sezione del conduttore |
0.09
0.09 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 28 |
| Schermatura K1 | Sì |
| Numero fili | 4 |
| Privo di alogeni | Sì |
| Peso netto | 61 |
| Peso lordo | 68 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Volume | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |