Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772703","name":"PNOZ m B1 Basis Set 3","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m B1 Basis Set 3
Numero dell'articolo: 772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains:
1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB)
1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals
5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO
5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm
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
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103175 |
| Volume | 25.560 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |