text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m EF 1MM

Numero dell'articolo: 772170
GTIN: 4046548069600
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, controllo sicuro di 1 asse.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
Scopo di UINT1 Versorgung des Moduls  
Fonte della tensione interna über Basisgerät  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP 0,1 Hz - 5 kHz  
Numero di ingressi encoder inc 1  
Colleg. (encoder incrementale) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Fase segnali diff. enc. incr. 90° ±30°  
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI 0,1 Hz - 500 kHz  
Isolam. elettrico ingresso ja  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Tempo risp.super.valori limite 1/f_ist + 16 ms  
Isolamento elettrico 1 tra Sensor und Systemspannung  
Tipo isolamento elettrico 1 Funktionsisolierung  
Posizione di montaggio waager. auf Hutschiene  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Tipo di morsetto steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  
Larghezza 22.5  
Profondità 111  
Peso netto 90  
Peso lordo 100  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069600  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull, con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).

Accessori obbligatori per il funzionamento

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.

Alternativa

PNOZ m EF 2MM
PNOZ m EF 2MM 772171
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, controllo sicuro di 2 assi.

Adatto a

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.