text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN im1

Numero dell'articolo: 535130
GTIN: 4046548026795
Interfaccia PSEN im1 per il collegamento e l’analisi di molteplici tappeti di sicurezza al sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), tipo di collegamento morsetti a molla.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Stress climatico secondo... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura ambiente 0  
60  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. VDE 0110-1  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Altezza 96  
Larghezza 48  
Profondità 43.5  
Peso netto 83  
Peso lordo 93  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440111  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026795  
Volume 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1