Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773846","name":"PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
Numero dell'articolo: 773846
GTIN: 4046548069341
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cavo adattatore per
controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. RJ45 10 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | Connett. maschio RJ45 10 poli |
| Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
| Tipo connettore 3 | Connettore maschio RJ45 8 poli |
| Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
| Mater. custodia connettore 3 | PBT |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Au |
| Materiale superf. Contatto 3 | Au |
| Materiale cavo K1 | Cu |
| Materiale cavo K2 | Cu |
| Lunghezza cavo | 0.2 |
| Tolleranza lunghezza cavo K1 | + 0,055m |
| Tolleranza lunghezza cavo K2 | +/- 0,15 m |
| Categoria del cavo K1 | Cat5 |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde |
| Colore rivestim.esterno cavo2 | Verde |
| Colore custodia | Nero RAL 9005 |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
| Mater. guaina protez. cavi 2 | PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Poss. trascinamento del cavo 2 | Sì |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 10 x Ø |
| Raggio piegatura (per posa) K2 | 8 x Ø |
| Raggio piegatura Mov. cont. K2 | 10 x Ø |
| Diametro est. max. cavo K1 |
7
7 |
| Sezione del conduttore |
0.14
0.14 |
| Sez. cavo dati AWG K1 | 26 |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Sezione trasv. cond. UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Schermatura K1 | Sì |
| Schermatura K2 | Sì |
| Strato separatore tra fili K2 | No |
| Numero fili | 10 |
| Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Omologazioni del cavo K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 3 | UL94 V-0 |
| Materiale custodia | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Altezza | 24.8 |
| Larghezza | 31 |
| Profondità | 85.2 |
| Peso netto | 136 |
| Peso lordo | 146 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069341 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |