text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m

Numero dell'articolo: 773869
GTIN: 4046548025415
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 20 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per FANUC. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 20 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per FANUC. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo connettore 1 Connettore femm. Sub-D 20 poli  
Tipo connettore 2 Connett. maschio Sub-D 20 poli  
Tipo connettore 3 Connettore maschio RJ45 8 poli  
Forma del tipo di connettore 3 Assiale  
Mater. custodia connettore 3 PBT  
Materiale cavo K2 Cu  
Tipo cavo K1 Li9YC11Y  
Lunghezza cavo 2.5  
Tolleranza lunghezza cavo K1 +/- 0,15 m  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde, simile a RAL6018  
Colore custodia Grigio  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Mater. guaina protez. cavi 2 PVC  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Poss. trascinamento del cavo 2 No  
Raggio piegatura (per posa) K1 8 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6  
6  
Sezione del conduttore 0.14  
0.14  
Schermatura K1 Sì  
Schermatura K2 Sì  
Strato separatore tra fili K2 No  
Numero fili 8  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 3 UL94 V-0  
Materiale custodia ABS  
Altezza 42  
Larghezza 33.4  
Profondità 13.5  
Peso netto 152  
Peso lordo 164  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548025415  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1