Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773845","name":"PNOZ msi b4 Box","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ msi b4 Box
Numero dell'articolo: 773845
GTIN: 4046548051216
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un
encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull,
con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull, con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Materiale prodotto | Acciaio zincato |
| Materiale custodia | Acciaio zincato a fuoco |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Altezza | 103.1 |
| Larghezza | 25 |
| Profondità | 131.3 |
| Peso netto | 280 |
| Peso lordo | 295 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440108 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051216 |
| Volume | 1.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ
msXp e PNOZ s30, 5 m.