Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773880","name":"PNOZ msi b1 Box 15p","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ msi b1 Box 15p
Numero dell'articolo: 773880
GTIN: 4046548044614
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x15
poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile
su guide DIN.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
| Tipo connettore 2 | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
| Tipo connettore 3 | Connett. maschio Sub-D 15 poli |
| Mater. custodia connettore 3 | PBT |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiali pin | Ottone |
| Materiale connettori femmina | Ottone |
| Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 3 | UL94 V-0 |
| Materiale custodia | Acciaio zincato a fuoco |
| Altezza | 60 |
| Larghezza | 66 |
| Profondità | 30 |
| Peso netto | 134 |
| Peso lordo | 145 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440108 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548044614 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |