Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E S 2AO U-T
Numero dell'articolo: 314460
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici,
2ingressi, 2
intervalli di tensione configurabili -10/0 - 10 V, 1 polo,
riferito a massa, risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2 intervalli di tensione configurabili -10/0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose. Product has been discontinued. Successor / alternative: 314465
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
Carichi ammessi |
Ohmico
Capacitivo |
Uscite analogiche
N. uscite analogiche | 2 |
Tipo di uscite analogiche | Tensione |
Campo segnale Usc. Analog. | -10 ... 10 V |
Risoluzione uscite analogiche | 12 Bit |
Isolamento elettrico Uscite | Sì |
Isolam.elettr. Uscita analog./ | Sì |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | momentaneo |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Acc. shock sec. Norma 2 | |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
Categoria di sovratensione | II |
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
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Cod. materiale custodia | PA |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 76 mm |
Larghezza | 12.6 mm |
Profondità | 60.2 mm |
Peso netto | 36 g |
Peso lordo | 45 g |
Nome elemento codifica | E |
Colore elemento codifica | Grigio scuro |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548049268 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volume | 0.049 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose.