text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 ES 8DI NPN

Numero dell'articolo: 328206
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, funzione NPN di tipo 3 secondo IEC 61131-2, ritardo degliimpulsi, 0 V DC con modulo di distribuzione della tensione aggiuntivo, a 1 fila,necessaria mo...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, funzione NPN di tipo 3 secondo IEC 61131-2, ritardo degliimpulsi, 0 V DC con modulo di distribuzione della tensione aggiuntivo, a 1 fila,necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo di applicazione Standard  
 
Numero di ingressi 8  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Tipo ingresso sec. EN 61131-2 3  
Tempo filtro software 0 ms ... 25,5 ms  
Isolam. elettrico ingresso Sì  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Isolamento elettrico 1 tra Ingresso e Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Materiale custodia PPE  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 110.8  mm
Larghezza 12.5  mm
Profondità 72.5  mm
Peso netto 31  g
Peso lordo 47  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548095753  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volume 0.216  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli, collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezionePSS u2 A CE T per morsettiera, contenuto della confezione 1 pz.