Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631141","name":"PSEN op4F-SL-14-021/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4F-SL-14-021/1
Numero dell'articolo: 631141
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm),
altezza campo protetto 210 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura
sottile. Tensio... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 210 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo ESPE | 4 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 210 mm |
Risoluz. grado di protezione | Dito |
Portata (m) | 0.2 - 6 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 850 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Indicazione umidità | 15 ... 95% |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 8 ms |
Dati meccanici
Lunghezza cavo | 0.2 m |
Mater guaina protez. cavi 1 | PVC |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 1 x Ø |
Raggio pieg. posa cavo casc. | 1 x Ø |
Lunghezza max. conduttore | 20 m |
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Materiale terminali | Zamak |
Materiale schermo frontale | PMMA |
Altezza | 210 mm |
Larghezza | 15.4 mm |
Profondità | 32.6 mm |
Peso netto | 350 g |
Peso lordo | 950 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548086461 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN op Mirror-165/1
630904
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 165 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 120 cm. Installabilein tutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 120 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-090/1
630902
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 90 cm. Installabile intutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 90 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.
PSEN op Mirror-060/1
630901
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 60 cm. Installabile intutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 60 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a O.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 4 staffe di montaggio
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a C.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio