{"id":"631027","name":"PSEN op4H-A-30-135/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4H-A-30-135/1
Numero dell'articolo: 631027
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1350 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collegamento in cascata,
libertà per la zona morta...
Altri
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1350 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collegamento in cascata,
libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o
direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V, collegamento tramite
cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5
poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La
dotazione non include cavi “pigtail”.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed
TÜV
EAC
|
Tipo ESPE |
4
|
Principio sensore |
Ottico
|
Altezza del campo protettivo |
1350
mm |
Risoluz. grado di protezione |
Mano
|
Portata (m) |
0.2 - 20
m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
V |
Tipo tensione alimentazione U1 |
DC
|
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. |
950 mm
|
Uscite a semiconduttore
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
0 - 50
°C |
Indicazione umidità |
95 % UR a 50 °C
|
Condensazione ammessa |
non consentito
|
Vibrazioni sec. Norma ... |
EN 60068-2-6
|
Acceler. shock sec. Norma 1 |
10g
|
Grado contaminazione |
2
|
Grado protezione Norma |
EN 60529
|
Tempi
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. |
Alluminio
|
Altezza |
1356.3
mm |
Larghezza |
35
mm |
Profondità |
40.8
mm |
Peso netto |
3300
g |
Peso lordo |
6350
g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE
|
Conformità RoHS |
Sì
|
Eccezioni RoHS |
No
|
Conformità REACh |
Non contiene sostanze SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
4 devices (feed size >50 cm)
|
Dati commerciali
Harmonized System Code |
90314990
|
UNSPSC 25 |
39121528
|
Codice EAN |
4046548075823
|
Versione ECLASS |
ECLASS-13
|
ECLASS Reference Feature |
27272704
|
Versione ETIM |
ETIM-9.0
|
ETIM Reference Group |
EG000026
|
ETIM Reference Feature |
EC002549
|
Volume |
0
|
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per ricevitore (doppioconnettore)
barriera fotoelettrica PSEN opXX-A, muting, lunghezza cavo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per barrierafotoelettrica ricevitore PSEN
opXX-A, blanking, lunghezza cavo: 0,2m
PSEN op pigtail emitter
631055
Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per barrierafotoelettrica trasmettitore PSEN
opXX-A, lunghezza cavo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m