Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml b 2.2 unit
Numero dell'articolo: 570404
Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicurezza
e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione,connettore maschio M12 a 8 poli,
cavo da 0,23 m, collegamen... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione,connettore maschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codifica transponder | Dispositivo univoco |
Tipo di reset | Reset Power |
Collegamento in serie idoneo | No |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Numero uscite di segnalazione | 1 |
Isolamento elettr. uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-13 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Tempi
DurImpulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Dati meccanici
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Sblocco di fuga presente | No |
Offset altezza max | +/-3,0 mm |
Offset ang.max intorno asse X | +/-2,0 deg |
Offset ang.max intorno asse Y | +/-2,5 deg |
Offset ang.max intorno asse Z | +/-7,5 deg |
Offset max direzione chiusura | +/-2 mm |
Attuatore Tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
Condutture cavi | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Materiale prodotto |
Zn
Alluminio Acciaio zincato Plastica Acciaio inox |
Altezza | 217.2 |
Larghezza | 40 |
Profondità | 40 |
Peso netto | 1100 |
Peso lordo | 1450 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548081756 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae
porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 viti chiave esagonale M5x16,1
vite di sicurezza con slot usa e getta M5x16
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae
angolo per porte battente, Contenuto confezione = 2 viti
chiave esagonale M5x12, 1 vite di sicurezza con slot usa e getta M5x12
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adattatore Y per collegamento di PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connettore femmina M12 8 poli, diritto, codifica A su2 x connettori maschio
5 poli, diritti, codifica A
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 0,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile
precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e
570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la
vita utile.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 0,75m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile
precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e
570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la
vita utile.
PSEN ml escape release extension
570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm,
acciaio inox
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml actuator center ring
570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per
ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Cavo push-pull sblocco per il sistema per ripari mobili PSENmlock,
lunghezza cavo 1,5m, Hygienic Design 1, Contenuto confezione = cavopush-pull con
elemento di azionamento e accessori di montaggio
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN ml escape release
570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione
= barra sblocco di fuga e accessori di montaggio
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Sblocco ausiliario per il sistema per ripari mobili PSENmlock; HygienicDesign 1;
Contenuto confezione = barra sblocco ausiliario e accessori di montaggio
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Cavo, adattatore a Y, IP67, connettore femmina M12 (X3, sensore), nero,
assiale, 8 poli, con codifica A su connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², giallo e
connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo), nero, assiale, 5poli, codifica
A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², nero, per il collegamento per
PSENmlock, idoneo solo per la protezione del processo (non di persone!).
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m