Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630902","name":"PSEN op Mirror-090/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Mirror-090/1
Numero dell'articolo: 630902
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 90 cm. Installabile intutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 90 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 90 cm. Installabile intutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 90 cm. Per il montaggiodiretto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
Materiale custodia | Alluminio |
Altezza | 845 mm |
Larghezza | 89 mm |
Profondità | 95 mm |
Peso netto | 2600 g |
Peso lordo | 3500 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Codice EAN | 4046548068542 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273605 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002467 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Staffa di montaggio per la serie “PSEN op Mirror” per il montaggiodiretto.