Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631023","name":"PSEN op4H-A-30-075/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4H-A-30-075/1
Numero dell'articolo: 631023
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 750 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collegamento in cascata,
libertà per la zona morta.... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collegamento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V, collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo ESPE | 4 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 750 mm |
Risoluz. grado di protezione | Mano |
Portata (m) | 0.2 - 20 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 950 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 16 ms |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Altezza | 756.3 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 40.8 mm |
Peso netto | 1800 g |
Peso lordo | 3950 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Codice EAN | 4046548075786 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per ricevitore (doppioconnettore)
barriera fotoelettrica PSEN opXX-A, muting, lunghezza cavo: 0,2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per barrierafotoelettrica ricevitore PSEN
opXX-A, blanking, lunghezza cavo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op pigtail emitter
631055
Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per barrierafotoelettrica trasmettitore PSEN
opXX-A, lunghezza cavo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m