Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"584100","name":"PSENvip R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSENvip R
Numero dell'articolo: 584100
GTIN: 4046548078534
Ricevitore PSENvip.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ricevitore PSENvip. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| Tipo ESPE | 4 |
| Principio sensore | Ottico |
| Max. largh. campo prot. | 44 mm |
| Risoluz. grado di protezione | Dito |
| Portata (m) | 0.1 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 5 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 0.8 W |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 510 - 550 nm |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP54 |
| Grado protezione UL (tipo) | 1 |
Tempi
| Tempo di risposta | 4.65 ms |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento | M12 4 poli |
| Condutture cavi | Set di cavi |
| Lunghezza max. conduttore | 20 m |
| Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Profondità | 192 mm |
| Peso netto | 2410 g |
| Peso lordo | 2680 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078534 |
| Volume | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato,
adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio
assiale Industrial Mini I/O, lunghezza cavo: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Cavo di connessione, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato,
adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio
assiale Industrial Mini I/O, lunghezza cavo: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Cavo di connessione, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato,
adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio
assiale Industrial Mini I/O, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Cavo di connessione, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato,
adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio
assiale Industrial Mini I/O, lunghezza cavo: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Cavo di connessione, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato,
adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio
assiale Industrial Mini I/O, lunghezza cavo: 20m
Accessori per la messa in servizio
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, modulo compatto, failsafe, modulo speciale, unità di controllo per
PSENvip, versione base, 1 interfaccia ricevitore PSENvip, 1 interfaccia
trasmettitore PSENvip , 4 ingressi, 2 uscite trigger di test 0,25 A, 2
uscite, 1,75 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di
sovraccarico, senza retroazione, 2 uscite, 3 A, 2 poli, a prova di
cortocircuito, a prova di sovraccarico, alta tensione di interruzione,
senzaretroazione, 2 interfacce Ethernet 100 MBit/s.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, modulo compatto, failsafe, modulo speciale, unità di controllo per
PSENvip, Versione di produzione, 1 interfaccia PSENvip ricevitore, 1
interfaccia PSENvip trasmettitore, 4 ingressi, 2 uscite di trigger di
test 0,25 A, 2uscite, 1,75 A, un polo, PNP, resistente ai cortocircuiti,
dotato di protezionecontro sovraccarico, senza recupero, 2 uscite, 3 A,
bipolare, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione contro
sovraccarico, alta tensione di interruzione,senza recupero, 2 interfacce
Ethernet, 100 MBit/s.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Accessori opzionali
PSENvip TP
583200
Dispositivo di simulazione PSENvip per la prova di funzione periodica.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSENvip AT mag
583203
Modelli di regolazione con magnete. Per l'allineamento di PSENvip infase
di installazione e sostituzione utensile.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSENvip AT mech
583204
Modelli di regolazione (montaggio in mandrino portautensile).
Perl'allineamento di PSENvip in fase di installazione e sostituzione
utensile.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSENvip MB
583205
1x set di adattatori per alloggiamento di PSENvip AP in un supporto
qualsiasi.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSENvip MS
583206
1x set di bracci di supporto per il montaggio di PSENvip in una pressa.
Richiede inoltre PSENvip MB (583205).
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSENvip AS2
583210
Set di piastre di montaggio per trasmettitore PSENvip E e ricevitore
PSENvip R.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSENvip AP2
583211
Set di piastre di regolazione per trasmettitore PSENvip E e ricevitore
PSENvip R.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.