Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Protective Column 3-080/1
Numero dell'articolo: 630962
GTIN: 4046548074291
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 120 cm per una distanza tra raggi
di 400 mm. Numero di specchi: 3. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op Protective Column con una lunghezza di 120 cm per una distanza tra raggi di 400 mm. Numero di specchi: 3. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Materiale custodia | Alluminio |
| Peso netto | 10830 |
| Peso lordo | 11400 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox
e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op
Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective
Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da
forte effetto meccanico.