Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630955","name":"PSEN op Protective Base/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Protective Base/1
Numero dell'articolo: 630955
GTIN: 4046548068931
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox
e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op
Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective
Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da
forte effetto meccanico.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da forte effetto meccanico.
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068931 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |