text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op4H-SL-24-090/1

Numero dell'articolo: 631125
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensio...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Ottico  
Altezza del campo protettivo 900  mm
Risoluz. grado di protezione Mano  
Portata (m) 0.2 - 6  m
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interv. lunghezze d'onda util. 850 mm  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Indicazione umidità 15 ... 95%  
Condensazione ammessa non consentito  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia  
Tempo di risposta 11  ms
Lunghezza cavo 0.2  m
Mater guaina protez. cavi 1 PVC  
Raggio piegatura (per posa) K1 1 x Ø  
Raggio pieg. posa cavo casc. 1 x Ø  
Lunghezza max. conduttore 20  m
Mater. custodia Parte super. Alluminio  
Materiale terminali Zamak  
Materiale schermo frontale PMMA  
Altezza 900  mm
Larghezza 15.4  mm
Profondità 32.6  mm
Peso netto 1100  g
Peso lordo 2050  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Codice EAN 4046548086850  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 165 cm. Per il montaggiodiretto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 120 cm. Installabilein tutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 120 cm. Per il montaggiodiretto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
Barra di controllo con diametro 24 mm, protezione mano
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a O. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 4 staffe di montaggio
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a C. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio