Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sl restart interlock (padlock)
Numero dell'articolo: 570552
Modulo meccanico aggiuntivo per il fissaggio, adatto ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2, da utilizzare comeinterblocco
blocco di riavvio la sicurezza del lavoro nella zona pericolosa di un... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo meccanico aggiuntivo per il fissaggio, adatto ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2, da utilizzare comeinterblocco blocco di riavvio la sicurezza del lavoro nella zona pericolosa di una macchina ferma, possibilità di collegare fino a due lucchetti come sicurezza.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
Materiale braccio di leva | Acciaio inox 1.4301 |
Materiale elemento laterale | Alluminio |
Coppia serr. + tolleranza viti | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Peso netto | 200 g |
Peso lordo | 280 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548073966 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273792 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC003015 |
Volume | 0 |