text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit b

Numero dell'articolo: 6K000017
GTIN: 4046548106046
Blocco di sicurezza PSENmlock mini, codifica univoca, con interruttore di sicurezza e attuatore b (montaggio lato frontale,installazione interna), applicazione: porte a battente e scorrevoli di piccole dimensioni eanche sportelli e calotte, bloccaggio di sicurezza per protezione del personale, principio diblocco bistabile, connettore maschio M12 a ...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Blocco di sicurezza PSENmlock mini, codifica univoca, con interruttore di sicurezza e attuatore b (montaggio lato frontale,installazione interna), applicazione: porte a battente e scorrevoli di piccole dimensioni eanche sportelli e calotte, bloccaggio di sicurezza per protezione del personale, principio diblocco bistabile, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento singolo, ripristinoautomatico

Omologazione UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder Dispositivo univoco  
Tipo di reset Reset automatico  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tipo di alimentatore per U1 SELV/PELV  
Potenza assorbita DC 0.5  
Numero di ingressi 2  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi No  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protez. custodia IP65  
IP67  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Sblocco di fuga presente No  
Offset altezza max
Offset ang.max intorno asse X
Offset ang.max intorno asse Y
Offset ang.max intorno asse Z
Offset max direzione chiusura
Attuatore Tipo 1
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
Lunghezza max. conduttore 45  
Materiale prodotto Acciaio zincato  
Acciaio inox  
Plastica  
Altezza 157.5  
Larghezza 30.4  
Profondità 30.4  
Peso netto 595  
Peso lordo 605  
Frequenza operativa
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106046  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Set montaggio 1 (staffa di montaggio, piastra di montaggio e viti) per costruzione interna, per PSENmlock mini adatto a 30 mm, 40 mm o 45 mm profili standard
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Set copertura per PSENmlock mini, tappi di copertura per aperture dimontaggio dell’ interruttore di sicurezza e dell’attuatore