Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml 2.1 round actuator
Numero dell'articolo: 570483
Attuatore con punta arrotondata, completamente codificato, per blocco disicurezza
PSENmlock
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
0
60 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 50g |
Grado di protez. custodia | |
Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
Offset altezza max | +/-3,0 mm |
Offset ang.max intorno asse X | +/-2,0 deg |
Offset ang.max intorno asse Y | +/-2,5 deg |
Offset ang.max intorno asse Z | +/-7,5 deg |
Offset max direzione chiusura | +/-2 mm |
Materiale prodotto |
Zn
Acciaio zincato Plastica Acciaio inox Policarbonato |
Peso netto | 145 |
Peso lordo | 190 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548094961 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |