Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6L000015","name":"PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
Numero dell'articolo: 6L000015
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico,
contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio,
tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 240 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 1.5 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 250 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Forza di tenuta | 1500 |
Altezza | 192 |
Larghezza | 42 |
Profondità | 44 |
Peso netto | 489 |
Peso lordo | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548101447 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volume | 1.258 |
Accessori opzionali
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolunga di 20 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza
perripari mobili PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolunga di 40 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza
perripari mobili PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Sblocco di emergenza anteriore per il sistema di sicurezza per
riparimobili PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Sblocco di emergenza posteriore per il sistema di sicurezza per
riparimobili PSEN me5.
PSEN me5 escape release
6L000005
Sblocco di fuga per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m
Accessori per la messa in servizio
PSEN me5 AA
6L000002
Attuatore angolare per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Attuatore radiale per interruttore sistema di sicurezza per riparimobili
PSEN me5, per piccoli
sportelli. Raggio di avvicinamento R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Attuatore flessibile per sistema di sicurezza per ripari mobili PSENme5.
Raggio di avvicinamento R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Attuatore standard per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 800 mm