Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632043","name":"PSEN opII3F-s-14-060","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII3F-s-14-060
Numero dell'articolo: 632043
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(versione 14 mm),
altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V.
connettore M12, trasmettitore: 5 p... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
Tipo ESPE | 3 |
Principio sensore | Infrarossi |
Altezza del campo protettivo | 600 mm |
Risoluz. grado di protezione | Dito |
Portata (m) | 0.2 - 8 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 850 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | IEC 61496-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Supporto per norma shock 1 | Adv Bracket Kit |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 40g |
Supporto per norma shock 2 | Adv Bracket Kit |
Acc. shock sec. Norma 2 | 50g |
Supporto per norma shock 3 | Swivel Mount |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 9.7 ms |
Dati meccanici
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Lunghezza max. conduttore | 50 m |
Materiale custodia | Alluminio |
Materiale terminali | Zn |
Materiale schermo frontale | PC |
Altezza | 604 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 40 mm |
Peso netto | 1850 g |
Peso lordo | 3100 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548076165 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con
protezione dita”, diametro 14 mm.
Accessori opzionali
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-195” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1950 mm,
viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-165” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1650 mm,
viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con
una lunghezza specchio di 900 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm.
PSEN opII protective column-165
632503
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-165” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 1650 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte
azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN
optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII protective column-120
632502
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-120” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 1200 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte
azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN
optII.
PSEN opII protective column-090
632501
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-90” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 900 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte
azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN
optII.
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-120” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1200 mm,
viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
632506
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protective column-90”per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 900 mm,
viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con
una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm.
PSEN opII protective column-195
632504
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-195” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 1950 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte
azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN
optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con
una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm.
PSEN opII mirror column-090
632033
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezzaspecchio di
900 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm. La colonna specchiO ècompostA da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con
una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.
PSEN opII lockout
632510
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII .
Confezione = 1 lockout, 2 viti unidirezionali M4x12, 1 spina filettataM3x12, 2
dadi a T.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit è un accessorio facoltativo per “PSENopII
Mirror Column” e offre una protezione aggiuntiva contro l’azione
meccanica. La colonna specchio può inoltre essere regolata e adattata asuperfici di montaggio
irregolari.
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII mirror column-195
632036
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di
1950 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm. La colonna specchio ècomposta da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-165
632035
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezzaspecchio di
1650 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm. La colonna specchio ècomposta da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN opII mirror column-120
632034
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezzaspecchio di
1200 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm. La colonna specchio ècomposta da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN screw set mirror column
632012
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della
serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 unità.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN opII slot nuts
632512
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica
PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della
serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 unità.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 5 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, trasmettitore), nero, assiale, 5 poli, con codifica A econnettore femmina
M12(X3, ricevitore), nero, assiale, 5 poli, codifica A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento del trasmettitoree del ricevitore
per PSENopt II a una porta M12 (2FDI).
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m