Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630769","name":"PSEN op4H-s-30-150/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4H-s-30-150/1
Numero dell'articolo: 630769
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo ESPE | 4 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 1500 mm |
Risoluz. grado di protezione | Mano |
Portata (m) | 0.2 - 19 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 950 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-3 |
Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 25 ms |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Altezza | 1583.3 mm |
Larghezza | 32.3 mm |
Profondità | 36.9 mm |
Peso netto | 3820 g |
Peso lordo | 7240 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548062281 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN op Mirror-165/1
630904
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 165 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Staffa di montaggio per la serie “PSEN op Mirror” per il montaggiodiretto.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 30 mm,protezione mano.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 150 cm con relative
staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una
barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucioli o
scintille. Per la protezione di una coppia di barriere fotoelettrichesono necessarie due
”PSENop Lens Shield”.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Kit di montaggio con 4 profili di montaggio per il fissaggio di una
barriera fotoelettrica della serie “PSEN op.../1” per lunghezze barrierafotoelettrica
da 15 cm a 120 cm inclusi nel profilo in alluminio adatto
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox
e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op
Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective
Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da
forte effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profilo in alluminio con lunghezza 190 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Profilo in alluminio con lunghezza 165 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit di montaggio con 4 profili di montaggio per il fissaggio di unospecchio riflettente
della serie “PSEN op Mirror .../1” nel profilo in alluminio adatto “PSEN
op ProtectiveColumn/1”.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Staffa di montaggio per PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, versione
girevole, VPE= 4 pezzi.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op67-69K-150/1
630939
Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una
barriera fotoelettrica con lunghezza 150 cm della serie “PSEN op.../1”.Il
grado di protezione IP viene incrementato da IP65 a IP67, IP68 e IP69K.La membrana in
Gore-Tex delle coperture impedisce a sporco e
acqua di penetrare ed evita anche la condensazione interna. Il cavo diconnessione della barriera fotoelettrica
viene fatto passare attraverso un pressacavo PG M16 ed impedisce a
sporco e acqua di penetrare.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m