text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN me3 / 2AR

Numero dell'articolo: 570212
GTIN: 4046548002768
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NO, 1 NC.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
versione dispositivo Unità  
 
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 10  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 240  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Grado di protez. custodia IP65  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Altezza 90  mm
Larghezza 52  mm
Profondità 33  mm
Peso netto 175  g
Peso lordo 238  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6a  
6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
ETU  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
96-45-7  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002768  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me2AS
PSEN me2AS 570205
Attuatore standard per bloccaggio meccanico di sicurezza PSEN me2.
PSEN me2AR
PSEN me2AR 570206
Attuatore radiale per bloccaggio meccanico di sicurezza PSEN me2.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per catenaportacavi, colore dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu,rosso, lunghezza cavo: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.