Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN me1.21S / 1AR
Numero dell'articolo: 570008
GTIN: 4046548065732
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale,
principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 1 NO, 3 NC,
tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.
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
CCC UKCA BG cCSAus EAC |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 110 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 8 VA |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 230 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | AC |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 2.5 A |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Forza di tenuta | 1500 N |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Altezza | 184 mm |
| Larghezza | 42.5 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Peso netto | 337 g |
| Peso lordo | 515 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548065732 |
| Volume | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per
catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa,
blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.