Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN me1.02S / AA
Numero dell'articolo: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
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
UKCA cCSAus |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Dati ambientali
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Forza di tenuta | 1500 N |
| Altezza | 204.5 mm |
| Larghezza | 42.5 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Peso netto | 358 g |
| Peso lordo | 450 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Volume | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per
catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa,
blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m