Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"526254","name":"PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
Numero dell'articolo: 526254
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,
modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’
attuatore 8/12 mm, contenuto confezion... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1 sensore senza attuatore,custodia in acciaio inox, certificazione (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Dati generali
Omologazione |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs EAC ECOLAB TÜV |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | No |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Cat. impiego Contatti Reed | DC-12 |
Dati ambientali
N. certificazione ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
Categoria ATEX Gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
Categoria ATEX Polvere | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
Campo applicazione ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 10m |
Condutture cavi | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | Acciaio inox 1.4401 |
Altezza | 12 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 76 mm |
Peso netto | 220 g |
Peso lordo | 230 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548083965 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |