Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Numero dell'articolo: 504223
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e
attuatore rettangolare, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4poli, incl. 1 paio
CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 con... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rettangolare, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4poli, incl. 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse EAC TÜV ECOLAB |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | No |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
N. certificazione ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
Categoria ATEX Gas | |
Categoria ATEX Polvere | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
Campo applicazione ATEX X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN 1,1-20 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | M8, 4pol. male |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Altezza | 42.8 mm |
Larghezza | 26 mm |
Profondità | 13 mm |
Peso netto | 31 g |
Peso lordo | 41 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548003529 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro
l’allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggiodi 4
connettori M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN reverse spacer
534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m