Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN in-A-A-N
Numero dell'articolo: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Interruttore di prossimità induttivo di sicurezza, 2 uscite di sicurezzaOSSD,
forma cilindrica M12, distanza di commutazione: 2mm a filo,
connettore maschio
, 4 poli, M12
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principio sensore | Induttivo |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tensione di esercizio nominale | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
70 |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| Grado di protez. custodia |
IP69
IP68 |
Dati meccanici
| Sensore montabile a filo | Sì |
| Tipo di collegamento | M12 4 poli |
| Materiale custodia | |
| Mater. custodia piastra front. | PBT |
| Mater. custodia Parte super. | |
| Altezza | 12 |
| Larghezza | 65 |
| Peso netto | 18 |
| Peso lordo | 29 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274101 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volume | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 1,5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro
l’allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggiodi 4
connettori M12