Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN hs1 hinge
Numero dell'articolo: 570280
Cerniera vuota con le medesime dimensioni di interruttore di sicurezza acerniera
PSEN hs1.
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
BG cCSAus |
Cerniera della porta | sinistra e destra |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Dati meccanici
Altezza | 83 mm |
Larghezza | 82 mm |
Profondità | 19 mm |
Peso netto | 268 g |
Peso lordo | 296 g |
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
Harmonized System Code | 83021000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548062427 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272601 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC000030 |
Volume | 0 |